LM5145EVM-HD-20A

Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板

LM5145EVM-HD-20A

ご注文はこちら

概要

LM5145EVM-HD-20A は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5145 の性能を広い入力電圧範囲で提示できる設計を採用しています。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この製品は 24 V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 20A の電流を供給します。LM5145 の最小オン時間は 40ns であるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5145 は、多様な保護機能を搭載しており、障害条件が発生している間もレギュレータを確実に保護します。このような保護機能として、一時的な電圧低下が生じた場合でも正常な動作を確保する低電圧ロックアウトや、突入電流を低減するプログラマブルソフトスタート、またヒカップ モード過電流保護とサーマルシャットダウンも搭載しています。高精度イネーブル、オープン ドレインの PGOOD インジケータと、SYNC IN / SYNC OUT 機能も搭載しています。

特長
  • 入力電圧範囲:24V ~ 72V
  • 5V 出力電圧、3.3V ~ 8V の範囲で調整可能
  • 最大 20A の負荷電流を供給
  • 220kHz のフリーランニング スイッチング周波数、-20% ~ +50% の外部クロックに同期可能
  • 包括的な組み立てのテスト・実証済み PCB レイアウト、総フットプリント 30mm x 15mm
DC/DC コントローラ
LM25145 6V ~ 42V デューティ サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5145 75V、入力電圧範囲とデューティ サイクル範囲の広い同期整流降圧コントローラ LM5145-Q1 車載対応、デューティ サイクル範囲の広い、75V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ LM5146 デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5145EVM-HD-20A — LM5145 ワイド入力電圧範囲(VIN)、高密度同期整流降圧コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5145EVM-HD-20A LM5145 ワイド入力電圧範囲(VIN)、高密度同期整流降圧コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LM5145EVM-HD-20A Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板 LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラ評価基板
ダウンロードオプション

LM25145DESIGN-CALC LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

close
バージョン: A5
リリース日: 2024/09/19

LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
LM5145EVM-HD-20A Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板 LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラ評価基板

リリース情報

Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

計算ツール

LM5145DESIGN-CALC — LM5145 クイックスタート カリキュレータ ツール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LM5145EVM-HD-20A Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板
ダウンロードオプション

LM5145DESIGN-CALC LM5145 クイックスタート カリキュレータ ツール

close
バージョン: A5
リリース日: 2024/10/09

LM5145/-Q1 synchronous buck controller quickstart calculator

SHA-256 チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
LM5145EVM-HD-20A Vin (入力電圧範囲) の広い LM5145 同期降圧コントローラ高密度評価基板

リリース情報

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5146-Q1EVM User's Guide 2018/08/10
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5145EVM-HD-20A High Density Evaluation Module (Rev. A) 2017/06/07
証明書 LM5145EVM-HD-20A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Synchronous buck controller solutions support wide VIN performance and flexibility PDF | HTML 2017/06/29

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM5146-Q1-EVM12V 同期整流降圧コントローラ評価基板

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
LM5145DESIGN-CALC LM5145 同期整流降圧コントローラの設計ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。