LM25145
- 多用途な同期整流降圧DC/DCコントローラ
- 広い入力電圧範囲: 6V~42V
- 可変出力電圧: 0.8V~40V
- EN55022/CISPR 22 EMI標準に準拠
- 無損失のRDS(on)またはシャント電流センシング
- 100kHz~1MHzのスイッチング周波数
- SYNC InおよびSYNC Out機能
- 最小オン時間40nsによる高VIN/VOUT率
- 最小オフ時間140nsによる低ドロップアウト
- フィードバック精度±1%の0.8V基準電圧
- 標準のVTH MOSFET用の7.5Vゲート・ドライバ
- 14nsのアダプティブ・デッドタイム制御
- ソース2.3A、シンク3.5Aの能力
- ローサイドのソフトスタートによるプリバイアス付きスタートアップ
- 可変ソフトスタート、またはオプションの電圧トラッキング
- 高速のラインおよび負荷過渡応答
- 電圧モード制御とラインのフィードフォワード
- ゲイン帯域幅の高いエラー・アンプ
- 高精度のイネーブル入力とオープンドレインのパワー・グッド・インジケータによるシーケンシングと制御
- 本質的な保護機能による堅牢な設計
- Hiccupモード過電流保護
- ヒステリシス付きの入力UVLO
- VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- ウェッタブル・フランク付きVQFN-20パッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、LM25145を使用するカスタム設計を作成
LM25145 42V同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行うよう設計されており、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は40nsで、大きな降圧率を使用できるため、24V公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM25145は最低6Vの入力電圧ディップ時にも動作を継続でき、必要に応じてほぼ100%のデューティ・サイクルでも動作できるため、高性能の産業用制御、ロボティクス、データコム、RFパワー・アンプのアプリケーションに最適です。
強制PWM (FPWM)動作により周波数変動が排除され、EMIが最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電力が抑えられます。サイクル単位の過電流保護は、ローサイドMOSFETの両端での電圧降下測定、またはオプションの電流センシング抵抗を使用して行われます。スイッチング周波数は最大1MHzまで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。
LM25145電圧モード・コントローラは、外部のハイサイドおよびローサイドNチャネル電力スイッチを、標準スレッショルドのMOSFETに適した、堅牢な7.5Vのゲート・ドライバで駆動します。適応型タイミングのゲート・ドライブと、ソース2.3A、シンク3.5Aの能力から、スイッチング遷移時にボディ・ダイオードの導通が最小化され、スイッチング損失が低減し、高い入力電圧と高周波数でMOSFETを駆動するときの特性が改善されます。LM25145はスイッチング・レギュレータの出力、または他の利用可能な電源で駆動できるため、さらに効率が向上します。
SYNCOUTでの、内部発振器に対して180°位相がずれたクロック出力は、カスケードまたはマルチチャネルの電源で入力コンデンサのリップル電流とEMIフィルタのサイズを減らすため理想的です。LM25145の追加機能として、構成可能なソフトスタート、フォルト報告および出力監視用のオープン・ドレインのパワー・グッド・モニタ、プリバイアス負荷への単調スタートアップ、VCCバイアス電源レギュレータおよびブートストラップ・ダイオードの搭載、外部電源のトラッキング、可変のライン低電圧誤動作防止(UVLO)を行うための高精度のヒステリシス付きイネーブル入力、Hiccupモードの過負荷保護、自動回復機能付きのサーマル・シャットダウン保護があります。
LM25145コントローラは3.5mm×4.5mmの熱的に強化された20ピンのVQFNパッケージで供給され、高電圧ピンには追加のスペースを設け、ウェッタブル・フランクを採用してハンダ接合部フィレットの光学検査を容易に行えます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5145EVM-HD-20A — LM5145 ワイド入力電圧範囲(VIN)、高密度同期整流降圧コントローラの評価モジュール
LM25145DESIGN-CALC — LM25145 同期整流降圧コントローラの設計ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点