95V 同期整流 DC/DC 降圧コントローラ 

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 95 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 60 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 95 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 60 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲温度範囲
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 6V~95V の広い入力電圧範囲
    • 接合部温度:125℃ (最大値)
    • フィードバック精度 ±1% の 0.8V 基準電圧
    • 0.8V~60V の可変出力電圧
    • 45ns の t ON(min) により高い V IN/V OUT 比を実現
    • 145ns の t OFF(min) により低ドロップアウトを実現
    • ロスレス R DS(on) またはシャント電流センシング
    • CISPR 11 および CISPR 32 Class B EMI 要件に対して最適化
  • 100kHz~1MHz のスイッチング周波数
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • ダイオード・エミュレーションまたは FPWM を選択可能
  • 標準の V TH MOSFET 用の 7.5V ゲート・ドライバ
    • 14ns のアダプティブ・デッドタイム制御
    • 2.3A ソースおよび 3.5A シンク能力
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • 可変出力電圧ソフト・スタート
    • ヒカップ・モードによる過電流保護
    • ヒステリシス付きの入力 UVLO
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 20 ピンのウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲温度範囲
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 6V~95V の広い入力電圧範囲
    • 接合部温度:125℃ (最大値)
    • フィードバック精度 ±1% の 0.8V 基準電圧
    • 0.8V~60V の可変出力電圧
    • 45ns の t ON(min) により高い V IN/V OUT 比を実現
    • 145ns の t OFF(min) により低ドロップアウトを実現
    • ロスレス R DS(on) またはシャント電流センシング
    • CISPR 11 および CISPR 32 Class B EMI 要件に対して最適化
  • 100kHz~1MHz のスイッチング周波数
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • ダイオード・エミュレーションまたは FPWM を選択可能
  • 標準の V TH MOSFET 用の 7.5V ゲート・ドライバ
    • 14ns のアダプティブ・デッドタイム制御
    • 2.3A ソースおよび 3.5A シンク能力
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • 可変出力電圧ソフト・スタート
    • ヒカップ・モードによる過電流保護
    • ヒステリシス付きの入力 UVLO
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 20 ピンのウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ

LV5144 95-V 同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行い、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は 45ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計コストを下げることができます。 LV5144 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、 高性能の産業用制御、ロボット、データ通信、RF アプリケーションに理想的です。

強制 PWM (FPWM) 動作によりスイッチング周波数変動が排除され、EMI が最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電流が抑えられます。スイッチング周波数は最高 1MHz まで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。

LV5144 95-V 同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行い、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は 45ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性と設計コストを下げることができます。 LV5144 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、 高性能の産業用制御、ロボット、データ通信、RF アプリケーションに理想的です。

強制 PWM (FPWM) 動作によりスイッチング周波数変動が排除され、EMI が最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電流が抑えられます。スイッチング周波数は最高 1MHz まで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LV5144 95V、デューティ・サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5146-Q1-EVM12V — 同期整流降圧コントローラの評価モジュール

The LM5146-Q1-EVM12V high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5146-Q1 high performance, synchronous buck DC-DC buck controller with wide input voltage range. The design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ