8-pin (D) package image

LMC6772BIM/NOPB 生産中止品

オープン・ドレイン出力、デュアル、低消費電力、15V コンパレータ

LMC6772BIM/NOPB は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
LMC6772BIMX/NOPB アクティブ オープン・ドレイン出力、デュアル、低消費電力、15V コンパレータ Replacement
TLV1822DR アクティブ デュアル、マイクロパワー、高電圧、オープン・ドレイン・コンパレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMC6772BIMX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LMC6772 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE

LMC6772 の特徴

(Typical unless otherwise noted)

  • Low power consumption (max):  IS = 10 μA/comp
  • Wide range of supply voltages: 2.7V to 15V
  • Rail-to-Rail input common mode voltage range
  • Open drain output
  • Short circuit protection: 40 mA
  • Propagation delay (@VS = 5V, 100 mV overdrive): 5 μs
  • LMC6772Q is AEC-Q qualified
  • LMC6772Q has −40°C to 125°C temperature range

  • LMC6772 に関する概要

    The LMC6772 is an ultra low power dual comparator with a maximum 10 μA/comparator power supply current. It is designed to operate over a wide range of supply voltages, with a minimum supply voltage of 2.7V.

    The common mode voltage range of the LMC6772 exceeds both the positive and negative supply rails, a significant advantage in single supply applications. The open drain output of the LMC6772 allows for wired-OR configurations. The open drain output also offers the advantage of allowing the output to be pulled to any voltage rail up to 15V, regardless of the supply voltage of the LMC6772.

    The LMC6772 is targeted for systems where low power consumption is the critical parameter. Guaranteed operation at supply voltages of 2.7V and rail-to-rail performance makes this comparator ideal for battery-powered applications.

    Refer to the LMC6762 datasheet for a push-pull output stage version of this device.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LMC6772BIMX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら