LMH6551Q-Q1
- 370 MHz −3 dB Bandwidth (VOUT = 0.5 VPP)
- 50 MHz 0.1 dB Bandwidth
- 2400 V/µs Slew Rate
- 18 ns Settling Time to 0.05%
- −94/−96 dB HD2/HD3 @ 5 MHz
- LMH6551Q is AEC-Q100 Grade 1 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMH6551Q is a high performance voltage feedback differential amplifier. The LMH6551Q has the high speed and low distortion necessary for driving high performance ADCs as well as the current handling capability to drive signals over balanced transmission lines like CAT 5 data cables. The LMH6551Q can handle a wide range of video and data formats.
With external gain set resistors, the LMH6551Q can be used at any desired gain. Gain flexibility coupled with high speed makes the LMH6551Q suitable for use as an IF amplifier in high performance communications equipment.
The LMH6551Q is available in the VSSOP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6551Q Differential, High Speed Op Amp データシート (Rev. E) | 2013年 3月 14日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Common Design Challenges and Proper Use of Fully Differential Amplifiers (FDA) | 2016年 5月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点