LMH7322
(VCCI = +5V, VCCO = +5V)
Propagation delay | 700 ps |
Overdrive dispersion 20 mV-1V | 75 ps |
Fast rise and fall times | 160 ps |
Wide supply range | 2.7V to 12V |
The LMH7322 is a dual comparator with 700 ps propagation delay, low dispersion of 75 ps and an input voltage range that extends from VCC-1.5V to VEE. The devices can be operated from a wide supply voltage range of 2.7V to 12V. The adjustable hysteresis adds flexibility and prevents oscillations. Both the outputs and latch inputs of the LMH7322 are RSPECL compatible. When used in combination with a VCCO supply voltage of 2.5V the outputs have LVDS compatible levels.
The LMH7322 is available in a 24-pin LLP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH7322 Dual 700 ps High Speed Comparator with RSPECL Outputs (jp) データシート (Rev. H 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2011年 5月 11日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | High Speed Comparators for Triggering in Oscilloscopes | 2018年 2月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1602 LMH7322 Dual Comparator Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interface Circuits for TIA/EIA-644 (LVDS) (Rev. B) | 2002年 9月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interfacing Different Logic with LVDS Receivers | 2001年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH7322EVAL — LMH7322、2回路 700ps 高速コンパレータ 評価ボード、RSPECL 出力付
This board is designed to demonstrate the LMH7322 Dual Comparator with RSPECL outputs. It will facilitate the evaluation of the LMH7322 in most of the possible configurations. There is one part containing two comparators mounted onto this board. The intention of this board is to demonstrate the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。