LMK5C33414A
JESD204B/C 対応、BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、4 個の入力と 14 個の出力、ネ
LMK5C33414A
- 超低ジッタ BAW VCO ベースのワイヤレス クロック
- 42fs (標準値) / 60fs (最大値) の RMS ジッタ (491.52MHz 時)
- 47fs (標準値) / 65fs (最大値) の RMS ジッタ (245.76MHz 時)
-
アナログ位相ロック ループ (APLL) と対になった 3 つの高性能デジタル位相ロック ループ (DPLL)
- 1mHz~4kHz にプログラム可能な DPLL ループ帯域幅
- 1ppt 未満の DCO 周波数調整ステップ サイズ
- 4 差動またはシングルエンド DPLL 入力
- 1Hz (1PPS)~800MHz の入力周波数
- デジタル ホールドオーバーおよびヒットレス スイッチング
- 14 の差動出力、プログラム可能な HSDS/LVPECL、LVDS、および HSCL 出力形式
- 最大 18 の合計周波数出力 (OUT0_P/N、OUT1 P/N、GPIO1、GPIO2 の 6 つの LVCMOS 周波数出力と 12 の差動出力で構成した場合)
- 1Hz (1PPS)~1250MHz の出力周波数、プログラム可能なスイングおよび同相範囲
- PCIe Gen 1~6 準拠
- I2C、3 線式 / 4 線式 SPI インターフェイス
- 動作時周囲温度:-40℃~85℃
LMK5C33414A は、無線通信およびインフラ アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。
ネットワーク シンクロナイザは、ヒットレス スイッチングとジッタ減衰を実現するために、プログラマブルなループ帯域幅、外部ループ フィルタ不要を特長とする 3 つの DPLL を内蔵しており、最大限の柔軟性と使いやすさを備えています。各 DPLL は、対になった APLL を DPLL リファレンス入力に位相固定します。
APLL3 は、テキサス・インスツルメンツ独自のバルク弾性波 (BAW) 技術を採用した超高性能 PLL を特長としており、DPLL の基準入力周波数にもジッタ特性にも無関係に、42fs (標準値) / 60fs (最大値) の RMS ジッタで 491.52MHz の出力クロックを生成できます。APLL2 および APLL1 には、2 番目または 3 番目の周波数ドメイン、同期ドメインのオプションがあります。
リファレンス検証回路は、DPLL 基準クロックを監視し、スイッチオーバー イベントを検出するとクロック間でヒットレス スイッチングを実行します。ゼロ遅延モード (ZDM) と位相キャンセルを有効にすることで、入力と出力の位相関係を制御できます。
本デバイスは、I2C または SPI インターフェイスを介して完全にプログラム可能です。オンボード EEPROM を使用して、システムの起動クロックをカスタマイズできます。また、このデバイスには出荷時デフォルトの ROM プロファイルもフォールバック オプションとして用意されています。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点