LMK5C33414AS1
BAW VCO (バルク弾性波電圧制御発振器) 搭載、IEEE-1588 対応、3 個の DPLL (デジタル PLL)、3 個の APLL (アナログ PLL)、4 個の入力と 14 個の出力、ネッ
LMK5C33414AS1
- 超低ジッタ BAW VCO ベースのワイヤレス クロック
- 491.52MHz での RMS ジッタ 40fs (標準値) / 57fs (最大値)
- 245.76MHz での RMS ジッタ 50fs (標準値) / 62fs (最大値)
- アナログ位相ロック ループ (APLL) と対になった 3 つの高性能デジタル位相ロック ループ (DPLL)
- 1mHz~4kHz にプログラム可能な DPLL ループ帯域幅
- 1ppt 未満の DCO 周波数調整ステップ サイズ
- 4 つの差動またはシングルエンド DPLL 入力
- 入力周波数:1Hz (1PPS) ~ 800MHz
- デジタル ホールドオーバーおよびヒットレス スイッチング
- プログラム可能な HSDS、AC-LVPECL、LVDS、HSCL 形式による、14 の差動出力
- 最大 18 つの合計周波数出力 (OUT0_P/N、OUT1 P/N、GPIO1、GPIO2 の 6 つの LVCMOS 周波数出力と、OUT[13:2]_P/N の 12 つの差動出力で構成した場合)
- プログラム可能なスイングおよび同相モードによる 1Hz (1PPS)~1250MHz の出力周波数
- PCIe Gen 1~6 準拠
- I2C、3 線式 SPI、または 4 線式 SPI
- -40℃~85℃の動作温度範囲
LMK5C33414AS1 は、無線通信およびインフラ アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。
このデバイスは、IEEE-1588 PTP をプライマリ基準クロック ソースと同期するためのソフトウェア サポートがバンドルされたデバイスです。詳細については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。
デバイスは、ヒットレス スイッチングとジッタ減衰を実現するために、プログラマブルなループ帯域幅 (LBW)、外部ループ フィルタキャパシタを特長とする 3 つの DPLL と 3 つのAPLLを内蔵しており、最大限の柔軟性と使いやすさを備えています。
APLL3は、TI 独自のバルク弾性波 (BAW) 技術を採用した超高性能PLLを特長としています。BAW APLLは、DPLLの基準入力周波数とジッタ特性に関係なく、RMSジッタ (20MHz):40fs (標準値) / 60fs (最大値) の 491.52MHz 出力クロックを生成できます。APLL2 および APLL1 (従来の LC VOC)には、2 番目または 3 番目の周波数ドメイン、同期ドメインのオプションがあります。
リファレンス検証回路は、DPLL 基準入力を監視し、入力が検出または失われると、被っとレススイッチを自動的に実行します。ゼロ遅延モード (ZDM) により、入力と出力の位相関係を制御できます。
本デバイスは、I2C または SPI を介して完全にプログラム可能です。内蔵 EEPROM を使用して、システムの起動クロックをカスタマイズできます。また、このデバイスには出荷時デフォルトの ROM プロファイルもフォールバック オプションとして用意されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMK5C33414AS1 3DPLL、3-APLL、 4入力、14 出力 ネットワーク シンクロナイザ IEEE-1588 PTP スタックソフトウェア内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 3月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点