6-pin (SIA) package image

LMK61E08-SIAR アクティブ

EEPROM 内蔵、超低ジッタ、プログラマブル発振器

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMK61E08-SIAT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 QFM (SIA) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LMK61E08 の特徴

  • Ultra-Low Noise, High Performance
    • Jitter: 90-fs RMS Typical fOUT > 100 MHz on LMK61E08
    • PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity on LMK61E08
  • Flexible Output Format on LMK61E08
    • LVPECL up to 1 GHz
    • LVDS up to 900 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ±25 ppm
  • System Level Features
    • Glitch-Less Frequency Margining: Up to ±1000 ppm From Nominal
    • Internal EEPROM: User Configurable Start-Up Settings
  • Other Features
    • Device Control: Fast Mode I2C up to 1000 kHz
    • 3.3-V Operating Voltage
    • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
    • 7-mm × 5-mm 6-Pin Package
  • Default Frequency:
    • 70.656 MHz

LMK61E08 に関する概要

The LMK61E08 family of ultra-low jitter PLLatinum™ programmable oscillators uses fractional-N frequency synthesizers with integrated VCOs to generate commonly used reference clocks. The output on LMK61E08 can be configured as LVPECL, LVDS, or HCSL. The device features self-start-up from on-chip EEPROM to generate a factory-programmed default output frequency, or the device registers and EEPROM settings are fully programmable in-system through an I2C serial interface. The device provides fine and coarse frequency margining control through an I2C serial interface, making it a digitally-controlled oscillator (DCXO).

The PLL feedback divider can be updated to adjust the output frequency without spikes or glitches in steps of <1ppb using a PFD of 12.5 MHz (R divider=4, doubler disabled) for compatibility with xDSL requirements, or in steps of <5.2 ppb using a PFD of 100 MHz (R divider=1, doubler enabled) for compatibility with broadcast video requirements. The frequency margining features also facilitate system design verification tests (DVT), such as standards compliance and system timing margin testing.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMK61E08-SIAT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら