LOG104
- EASY-TO-USE COMPLETE CORE FUNCTION
- HIGH ACCURACY: 0.01% FSO Over 5 Decades
- WIDE INPUT DYNAMIC RANGE:
7.5 Decades, 100pA to 3.5mA - LOW QUIESCENT CURRENT: 1mA
- WIDE SUPPLY RANGE: ±4.5V to ±18V
- APPLICATIONS
- LOG, LOG RATIO, ANTI-LOG COMPUTATION:
Communication, Analytical, Medical, Industrial, Test, General Instrumentation - PHOTODIODE SIGNAL COMPRESSION AMP
- ANALOG SIGNAL COMPRESSION IN FRONT OF ANALOG-TO-DIGITAL(A/D)CONVERTER
- LOG, LOG RATIO, ANTI-LOG COMPUTATION:
Note: Protected under US Patent #6,667,650; other patents pending.
All trademarks are the property of their respective owners.
The LOG104 is a versatile integrated circuit that computes the logarithm or log ratio of an input current relative to a reference current.
The LOG104 is tested over a wide dynamic range of input signals. In log ratio applications, a signal current can come from a photodiode, and a reference current from a resistor in series with a precision external reference.
The output signal at VOUT is trimmed to 0.5V per decade of input current, allowing seven decades of input current, dynamic range.
Low DC offset voltage and temperature drift allow accurate measurement of low-level signals over a wide environmental temperature range. The LOG104 is specified over the temperature range 5°C to +75°C, with operation over 40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Precision Logarithmic and Log Ratio Amplifier データシート (Rev. C) | 2005年 4月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LOG104 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点