MUX36S08
- 低いオン容量
- MUX36S08: 9.4pF
- MUX36D04: 6.7pF
- 低入力リーク電流: 1pA
- 低電荷注入: 0.3pC
- レール・ツー・レール動作
- 幅広い電源電圧範囲: ±5V~±18V、10V~36V
- 低オン抵抗: 125Ω
- 遷移時間: 92ns
- Break-Before-Makeの切り替え動作
- VDDに接続可能なENピン
- ロジック・レベル: 2V~VDD
- 低い消費電流: 45µA
- ESD保護(HBM): 2000V
- 業界標準のTSSOPパッケージと小型のWQFNパッケージ
- 他の構成については、次の資料を参照
- TMUX6111/12/13 (4 チャネル SPST)
- TMUX6121/22/23 (2 チャネル SPST)
- TMUX6119 (1 チャネル SPDT)
- TMUX6136 (2 チャネル SPDT)
- TMUX6104 (1 チャネル 4:1)
MUX36S08およびMUX36D04 (MUX36xxx)は、最新のCMOS (相補型金属酸化膜半導体)アナログ・マルチプレクサ(MUX)です。MUX36S08は8:1シングルエンド・チャネル、MUX36D04は差動4:1またはデュアル4:1シングルエンド・チャネルを提供します。MUX36S08およびMUX36D04は、デュアル電源(±5V~±18V)でも単電源(10V~36V)でも正常に動作します。また、対称電源(VDD = 12V、VSS = –12Vなど)でも、非対称電源(VDD = 12V、
VSS = –5Vなど)でも正常に動作します。すべてのデジタル入力にはTTLロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が確保されます。
MUX36S08およびMUX36D04のオン/オフ・リーク電流は非常に低いため、これらのマルチプレクサは入力インピーダンスの高い信号源からの信号を、最小限の誤差でスイッチング可能です。消費電流が45µAと低いため、携帯用アプリケーションで使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MUX36S08EVM-PDK — MUX36S08 の評価モジュール
MUX36S08EVM-PDK 評価モジュール(EVM)は、MUX36S08 8チャネル・シングルエンド・アナログ・マルチプレクサの性能評価のためのプラットフォームです。MUX36S08 のすべてのピンがさまざまなコネクタに対応で、容易な評価を可能にします。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
MUX36S08 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TIDA-01333 — ISOW7841 を使用する 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン
TIPD151 — 16 ビット、400KSPS、4 チャネル多重データ取得システム、高入力電圧、低歪用
TIDA-00764 — 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-00760 — PLC 向けマルチプレクス・シングル・チャネル DAC を搭載したマルチチャネル・アナログ出力モジュールのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RRJ) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。