10-pin (DRC) package image

OPA1S2385IDRCT アクティブ

アクティブ・ロー・スイッチとバッファ内蔵、250MHz、CMOS トランスインピーダンス・アンプ (TIA)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA1S2385IDRCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

OPA1S2385 の特徴

  • Wide Bandwidth: 250 MHz
  • High Slew Rate: 150 V/µs
  • Rail-to-Rail Input/Output (I/O)
  • Fast Settling
  • Low Input Bias Current: 3 pA
  • High Input Impedance: 1013 Ω || 2 pF
  • SPST Switch:
    • Low On-Resistance: 4 Ω
    • Low Charge Injection: 1 pC
    • Low Leakage Current: 10 pA
  • Flexible Configuration:
    • Transimpedance Gain
    • External Hold Capacitor
    • Post-Gain
  • Single Supply: +2.7 V to +5.5 V
  • Quiescent Current: 9.2 mA
  • Small Package: 3-mm × 3-mm SON-10
  • OPA1S2384: Internal Switch Active High
  • OPA1S2385: Internal Switch Active Low

OPA1S2385 に関する概要

The OPA1S2384 and OPA1S2385 (OPA1S238x) combine high bandwidth, FET-input operational amplifiers with a fast SPST CMOS switch designed for applications that require the tracking and capturing of fast signals.

By providing a 250-MHz gain bandwidth product and rail-to-rail input/output swings in single-supply operation, the OPA1S238x is capable of wideband transimpedance gain and large output signal swing simultaneously. Low input bias current and voltage noise (6 nV/√Hz) make it possible to amplify extremely low-level input signals for maximum signal-to-noise ratio.

The characteristics of the OPA1S238x make this device ideally suited for use as a wideband photodiode amplifier.

In addition, the CMOS switch and subsequent buffer amplifier allow the OPA1S238x to be easily configured as a fast sample-and-hold circuit. The external hold capacitor and post-gain options make the OPA1S238x easily adoptable to a wide range of speed and accuracy requirements. Note that the OPA1S2384 closes the internal switch with a logic-high signal, and the OPA1S2385 closes the internal switch with a logic-low signal.

The OPA1S238x are optimized for low-voltage operation from as low as +2.7 V up to +5.5 V. These devices are specified for a temperature range of –40°C to +85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA1S2385IDRCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら