16-pin (RGV) package image

OPA2670IRGVT アクティブ

電力制御機能搭載、シングルポート、大出力電流、VDSL2/PLC ライン ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
OPA2675RGVR アクティブ デュアルチャネル、広帯域、大電力出力の電流帰還型アンプ
比較対象デバイスと類似の機能。
THS6222IRGTR アクティブ 同相バッファ搭載、差動、広帯域、PLC と HPLC ライン・ドライバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA2670IRGVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

OPA2670 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGV) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

OPA2670 の特徴

  • WIDEBAND +12V OPERATION:
    420MHz (G = +5V/V)
  • HIGH OUTPUT CURRENT: 700mA
  • OUTPUT VOLTAGE SWING: 9.4VPP into 10 Single-Ended Load
  • HIGH DIFFERENTIAL SLEW RATE: 5000V/µs
  • LOW SUPPLY CURRENT: 30.5mA
  • FLEXIBLE POWER CONTROL
  • APPLICATIONS
    • POWER LINE MODEM
    • xDSL LINE DRIVERS
    • CABLE MODEM DRIVERS
    • BROADBAND VIDEO LINE DRIVERS
    • ARB LINE DRIVERS

PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

OPA2670 に関する概要

The OPA2670 provides the high output current and low distortion required in emerging xDSL and Power Line Modem driver applications. Operating on a single +12V supply, the OPA2670 consumes a low 30.5mA quiescent current to deliver a very high 700mA output current. This output current supports even the most demanding xDSL requirements with greater than 450mA minimum output current (+25°C minimum value) with low harmonic distortion. Differential driver applications deliver less than –71dBc distortion at the peak upstream power levels of full-rate ADSL. The high 320MHz bandwidth also supports the most demanding VDSL2 line driver requirements.

Power control features are included to allow system power to be minimized. Two logic control lines allow four quiescent power settings, including full power, 66% power, 33% power, and shutdown.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA2670IRGVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら