ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC プログラマブル ロジック アレイ (PLA)

PAL16R6A

アクティブ

標準、高速、PAL 回路

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Clock frequency (max) (MHz) 25 Supply current (max) (µA) 180000 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Clock frequency (max) (MHz) 25 Supply current (max) (µA) 180000 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
ダウンロード

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​