PCM1770
- Multilevel DAC Including Headphone Amplifier
- Analog Performance (VCC, VHP = 2.4 V):
- Dynamic Range: 98 dB Typ
- THD+N at 0 dB: 0.1% Typ
- THD+N at -20 dB: 0.04% Typ
- Output Power at RL = 16
: 13 mW (Stereo), 26 mW (Monaural)
- 1.6-V to 3.6-V Single Power Supply
- Low Power Dissipation: 6.5 mW at VCC, VHP = 2.4 V
- System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS
- Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
- Software Control (PCM1770):
- 16-, 20-, 24-Bit Word Available
- Left-, Right-Justified, and I2S
- Slave/Master Selectable
- Digital Attenuation: 0 dB to -62 dB, 1 dB/Step
- 44.1-kHz Digital De-Emphasis
- Zero Cross Attenuation
- Digital Soft Mute
- Monaural Analog-In With Mixing
- Monaural Speaker Mode
- Hardware Control (PCM1771):
- Left-Justified and I2S
- 44.1-kHz Digital De-Emphasis
- Monaural Analog-In With Mixing
- Pop-Noise-Free Circuit
- 3.3-V Tolerant
- Packages: TSSOP-16 and VQFN-20
- APPLICATIONS
- Portable Audio Player
- Cellular Phone
- PDA
- Other Applications Requiring Low-Voltage Operation
The PCM1770 and PCM1771 devices are CMOS, monolithic, integrated circuits which include stereo digital-to-analog converters, headphone circuitry, and support circuitry in small TSSOP-16 and VQFN-20 packages.
The data converters use TI's enhanced multilevel architecture, which employs noise shaping and multilevel amplitude quantization to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1770 and PCM1771 devices accept several industry standard audio data formats with 16- to 24-bit data, left-justified, I2S, etc., providing easy interfacing to audio DSP and decoder devices. Sampling rates up to 50 kHz are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through a 3-wire serial control port, which supports register write functions.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
VQFNP (RGA) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点