PCM1791A
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance:
- Dynamic Range: 113 dB
- THD+N: 0.001%
- Full-Scale Output: 2.1 V RMS (at Postamp)
- Differential Voltage Output: 3.2 Vp-p
- 8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: –82 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.002 dB
- Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
- System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
- Accepts 16-, 20-, and 24-Bit Audio Data
- PCM Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
- DSD Format Interface Available
- Optional Interface to External Digital Filter or DSP Available
- TDMCA or Serial Port (SPI/I2C)
- User-Programmable Mode Controls:
- Digital Attenuation: 0 dB to –120 dB, 0.5 dB/Step
- Digital De-Emphasis
- Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
- Soft Mute/PCM Format
- Zero Detect Mute/PCM Format
- Zero Flag for Each Output/PCM and DSD Formats
- Dual Supply Operation:
- 5-V Analog, 3.3-V Digital
- 5-V Tolerant Digital Inputs
- Small 28-Lead SSOP Package
- APPLICATIONS
- A/V Receivers
- DVD Movie Players
- SACD Player
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Digital Multitrack Recorders
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
The PCM1791A is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TI’s advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1791A provides balanced voltage outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. The PCM1791A accepts PCM and DSD audio data formats, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. The PCM1791A also accepts interface to external digital filter devices (DF1704, DF1706, PMD200). Sampling rates up to 200 kHz are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through an SPI or I2C serial control port, which supports register write and readback functions. The PCM1791A also supports the time-division-multiplexed command and audio (TDMCA) data format.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM179XSW-LINUX — PCM179X 向け Linux ドライバ
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
Linux ソース・ファイル
このデバイスに関連付けられているファイル:
- sound/soc/codecs/pcm179x.c
- sound/soc/codecs/pcm179x-i2c.c
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点