PCM1802
- 24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D Converter
- Single-Ended Voltage Input: 3 VP–P
- Antialiasing Filter Included
- Oversampling Decimation Filter
- Oversampling Frequency: ×64, ×128
- Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
- Stop-Band Attenuation: –65 dB
- On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz (44.1 kHz)
- High Performance
- THD+N: 96 dB (Typical)
- SNR: 105 dB (Typical)
- Dynamic Range: 105 dB (Typical)
- PCM Audio Interface
- Master and Slave Mode Selectable
- Data Formats: 24-Bit Left-Justified; 24-Bit I2S; 20-bit or 24-Bit Right-Justified
- Sampling Rate: 16 kHz to 96 kHz
- System Clock: 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
- Dual Power Supplies: 5 V (Analog), 3.3 V (Digital)
- Package: 20-Pin SSOP
The PCM1802 is a high-performance, low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter with single-ended analog voltage input. The PCM1802 uses a delta-sigma modulator with 64-times or 128-times oversampling, and includes a digital decimation filter and high-pass filter (HPF), which removes the DC component of the input signal. For various applications, the PCM1802 supports master and slave modes and four data formats in serial interface. The PCM1802 is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance, 5-V analog supply, and 3.3-V digital supply operation is required. The PCM1802 is fabricated using a highly advanced CMOS process and is available in the DB 20-pin SSOP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM1802 Single-Ended Analog-Input 24-Bit, 96-kHz Stereo A/D Converter データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 12月 9日 | ||
ユーザー・ガイド | TAS5101SE Evaluation Module | 2002年 10月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM1802EVM — PCM1802 シングルエンドのアナログ入力、24 ビット、96kHz ステレオ ADC の評価基板
PCM1802EVM は、PCM1802 デバイスの性能と機能を実証するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。PCM1802 は、シングルエンド・アナログ電圧入力を採用した高性能、シングルチップ、ステレオ A/D コンバータ (ADC) です。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。