PCM1803
- 24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D Converter
- Single-Ended Voltage Input: 3 Vp-p
- Oversampling Decimation Filter:
- Oversampling Frequency: ×64, ×128
- Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
- Stop-Band Attenuation: -65 dB
- On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz (44.1 kHz)
- High-Performance:
- THD+N: -95 dB (Typically)
- SNR: 103 dB (Typically)
- Dynamic Range: 103 dB (Typically)
- PCM Audio Interface:
- Master/Slave Mode Selectable
- Data Formats:
- 24-Bit Left-Justified
- 24-Bit I2S
- 20-, 24-Bit Right-Justified
- Sampling Rate: 16 kHz to 96 kHz
- System Clock: 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
- Dual Power Supplies: 5 V for Analog, 3.3 V for Digital
- Package: 20-Pin SSOP
- Pb-Free Product
- APPLICATIONS
- AV Amplifier Receiver
- MD Player
- CD Recorder
- Multitrack Receiver
- Electric Musical Instrument
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The PCM1803 is high-performance, low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter with single-ended analog voltage input. The PCM1803 uses a delta-sigma modulator with 64-, 128-times oversampling, and includes a digital decimation filter and high-pass filter which removes the DC component of the input signal. For various applications, the PCM1803 supports master and slave modes and four data formats in serial interface. The PCM1803 is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance and operation from a 5-V analog supply and 3.3-V digital supply are required. The PCM1803 is fabricated using a highly advanced CMOS process and is available in a small 20-pin SSOP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM1803 データシート (Rev. A) | 2006年 7月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DEM-DAI1803EVM PCM1803 With Digital Audio Transmitter | 2005年 4月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点