この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PCM1870
- Analog Front End:
- Stereo Single End Input With MUX
- Mono Differential Input
- Stereo Programmable Gain Amplifier
- Microphone Boost Amplifier and Bias
- Analog Performances Dynamic Range: 90 dB
- Power-Supply Voltage
- 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
- 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
- 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
- Low Power Dissipation:
- 13 mW in Record, 1.8/2.4 V, 48 kHz, Stereo
- 5.3 mW in Record, 1.8/2.4 V, 8 kHz, Mono
- 3.3 µW in All Power Down
- Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
- Auto Level Control for Recording
- Operation by Single Clock Input Without PLL
- System Clock: Common Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
- 2 (I2C) or 3 (SPI) Wire Serial Control
- Programmable Function by Register Control:
- Digital Soft Mute
- Power Up/Down Control for Each Module
- 30-dB to -12-dB Gain for Analog Inputs
- 0/12/20-dB Boost for Microphone Input
- Parameter Settings for ALC
- Three-Band Tone Control and 3D Sound
- High-Pass Filter and Two-Stage Notch Filter
- Pop Noise Reduction Circuit
- Package:
- 24-QFN (4 mm × 5 mm)
- 24-DSBGA (2.49 mm × 3.49 mm)
- Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
- APPLICATIONS
- Portable Audio Player, Cellular Phone
- Video Camcorder, Movie Digital Still Camera
- PMP/DMB, Voice Recorder
The PCM1870 is a low-power stereo ADC designed for portable digital audio applications, with line-input amplifier, boost amplifier, microphone bias, programmable gain control, sound effects, and auto level control (ALC). It is available in 24-QFN (4-mm × 5-mm) and 24-DSBGA (2.49-mm × 3.49-mm) packages to save footprint. The PCM1870 accepts right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP and encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a 2- or 3-wire serial control port.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16 Bits Low Power Stereo Audio ADC w/Microphone Bias & Microphone Amplifier データシート (Rev. A) | 2007年 9月 7日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DEM-DAI1870 EVM User's Guide | 2008年 2月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点