PCM2904

アクティブ

ラインアウト搭載、バス・パワー (HID インターフェイス + 500mA の USB 電流)、ステレオ USB 1.1 コーデック

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Analog inputs 2 Sampling rate (max) (kHz) 48 Control interface HID Features 500-mA max power configuration Analog outputs 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Analog inputs 2 Sampling rate (max) (kHz) 48 Control interface HID Features 500-mA max power configuration Analog outputs 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
SSOP (DB) 28 79.56 mm² 10.2 x 7.8
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ステレオ・オーディオ・コーデック、USB インターフェイス、シングルエンド・アナログ入出力、S/PDIF 付き データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2008年 11月 12日
* エラッタ PCM290x Errata (Rev. A) 2008年 5月 30日
* エラッタ Updated Operating Environments for PCM270x, PCM290x Applications 2007年 10月 19日
アプリケーション・ノート Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC 2011年 9月 14日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
その他の技術資料 PCM2906B Read-Me-First Letter: PCM2906B and PCM2906 Difference 2009年 1月 24日
ユーザー・ガイド USB Audio Filter Driver Installation 2008年 12月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

SLAC156 PCM290x USB Audio Filter Driver Installation Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ USB コンバータ
PCM2900 ステレオ USB 1.1 コーデック、ライン出力/HID インターフェイス付 PCM2901 ラインアウト搭載、セルフ・パワー (HID インターフェイス)、ステレオ USB 1.1 コーデック PCM2902 ライン出力と S/PDIF I/O 採用、バスパワー型 (HID インターフェイス搭載)、ステレオ、USB 1.1 コーデック PCM2903 ステレオ USB1.1 コーデック、ラインアウトおよび S/PDIF I/O、セルフパワー(HID インターフェイス) PCM2904 ラインアウト搭載、バス・パワー (HID インターフェイス + 500mA の USB 電流)、ステレオ USB 1.1 コーデック
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DB) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ