パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -25 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
PCM5121 の特徴
- 最高48kHz
fSのオーディオ処理機能をレジスタで選択可能
- ダイナミック・レンジ制御(DRC)
- イコライゼーション(EQ)
- フィルタリング
- 384kHz fSのDAC機能
- 市場で最低レベルの帯域外ノイズ
- デジタル・フィルタのレイテンシと性能を選択可能
- DCブロッキング・コンデンサが不要
- 負のチャージ・ポンプを内蔵
- インテリジェントなミューティング・システム:ソフトなアップおよびダウン勾配と、120dBのミュートSNRを持つアナログ・ミュート
- 内蔵の高性能オーディオPLLとBCK基準電圧により、内部的にSCKを生成
- 16、20、24、32ビットのオーディオ・データを受け付け可能
- PCMデータ・フォーマット:I2S、左揃え、右揃え、TDM/DSP
- SPIまたはI2C制御
- ソフトウェアまたはハードウェア構成
- LRCKおよびBCKが非アクティブのとき自動的にパワー・セーブ・モードに移行
- 1.8Vまたは3.3VのフェイルセーフLVCMOSデジタル入力
- 単電源動作
- アナログ3.3V、デジタル1.8Vまたは3.3V
- パワー・オン・リセット機能を搭載
- 小型の28ピンパッケージ
PCM5121 に関する概要
PCM512xデバイスは、モノリシックCMOS集積回路のファミリで、ステレオ・デジタル/アナログ・コンバータと、追加のサポート回路が小型のTSSOPパッケージに内蔵されています。PCM512xはTIの最新世代の高度なセグメントDACアーキテクチャを使用し、非常に優れた動的性能を実現するとともに、クロック・ジッタへの許容性が向上しています。
PCM512xファミリの製品には、プリセットのオーディオ処理機能が内蔵されており、係数をプログラム可能なため、開発者は製品の内挿フィルタ、スピーカーのEQ、ダイナミック・レンジ制御、および平均ボリューム制御の特性を変更できます。
PCM512xには2.1VRMSのグランド中心の出力があるため、出力のDCブロッキング・コンデンサが不要で、従来の単一電源ライン・ドライバで必要とされた外部ミューティング回路も不要になります。
内蔵のライン・ドライバは最小1kΩの負荷をサポートし、他のいかなるチャージ・ポンプ・ベースのライン・ドライバよりも優れています。最小1kΩの負荷をサポートできるため、PCM512xは実質的に最大10の製品(LCD TV、DVDR、AVレシーバなど)を並列に駆動できます。
デバイス内蔵のPLLにより、システム・クロック(一般にマスタ・クロックと呼ばれます)が不要で、3線式のI2S接続を使用でき、システムのEMIも減少します。