データシート
PGA203
- DIGITALLY PROGRAMMABLE GAINS:
- Decade model — PGA202 (Gains of 1, 10, 100, 1000)
- Binary model — PGA203 (Gains of 1, 2, 4, 8)
- LOW BIAS CURRENT: 50pA max
- FAST SETTLING: 2µs to 0.01%
- LOW NON-LINEARITY: 0.012% max
- HIGH CMRR: 80dB min
- NEW TRANSCONDUCTANCE CIRCUITRY
- LOW COST
- APPLICATIONS
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- AUTO-RANGING CIRCUITS
- DYNAMIC RANGE EXPANSION
- REMOTE INSTRUMENTATION
- TEST EQUIPMENT
The PGA202 is a monolithic instrumentation amplifier with digitally controlled gains of 1, 10, 100, and 1000. The PGA203 provides gains of 1, 2, 4, and 8. Both have TTL or CMOS-compatible inputs for easy microprocessor interface. Both have FET inputs and a new transconductance circuitry that keeps the bandwidth nearly constant with gain. Gain and offsets are laser trimmed to allow use without any external components. Both amplifiers are available in ceramic or plastic packages. The ceramic package is specified over the full industrial temperature range while the plastic package covers the commercial range.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Digitally Controlled Programmable-Gain Instrumentation Amp データシート | 2000年 9月 27日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点