PGA207
- DIGITALLY PROGRAMMABLE GAINS:
- PGA206: G=1, 2, 4, 8V/V
- PGA207: G=1, 2, 5, 10V/V
- TRUE INSTRUMENTATION AMP INPUT
- FAST SETTLING: 3.5µs to 0.01%
- FET INPUT: IB = 100pA max
- INPUT PROTECTION: ±40V
- LOW OFFSET VOLTAGE: 1.5mV max
- 16-PIN DIP, SOL-16 SOIC PACKAGES
- APPLICATIONS
- MULTIPLE-CHANNEL DATA ACQUISITION
- MEDICAL, PHYSIOLOGICAL AMPLIFIER
- PC-CONTROLLED ANALOG INPUT BOARDS
The PGA206 and PGA207 are digitally programmable gain instrumentation amplifiers that are ideally suited for data acquisition systems.
The PGA206 and PGA207's fast settling time allows multiplexed input channels for excellent system efficiency. FET inputs eliminate IB errors due to analog multiplexer series resistance.
Gains are selected by two CMOS/TTL-compatible address lines. Analog inputs are internally protected for overloads up to ±40V, even with the power supplies off. The PGA206 and PGA207 are laser-trimmed for low offset voltage and low drift
The PGA206 and PGA207 are available in 16-pin plastic DIP and SOL-16 surface-mount packages. Both are specified for 40°C to +85°C operation.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High-Speed Programmable Gain Instrumentation Amplifier データシート | 2000年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PGA207 TINA-TI Reference Design (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点