製品詳細

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) -25 to 90 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) -25 to 90 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK
RFIDPSUB (TEC) See data sheet
  • ISO/IEC 15693-2,-3; ISO/IEC 18000-3 Compliant
  • 13.56-MHz Operating Frequency
  • 2048-Bit User Memory in 64 × 32-bit Blocks
  • User and Factory Lock Per Block
  • Application Family Identifier (AFI)
  • Data Storage Format Identifier (DSFID)
  • Combined Inventory Read Block
  • APPLICATIONS
    • Laundry
    • Process Automation
    • Product Authentication
    • Asset Management

  • ISO/IEC 15693-2,-3; ISO/IEC 18000-3 Compliant
  • 13.56-MHz Operating Frequency
  • 2048-Bit User Memory in 64 × 32-bit Blocks
  • User and Factory Lock Per Block
  • Application Family Identifier (AFI)
  • Data Storage Format Identifier (DSFID)
  • Combined Inventory Read Block
  • APPLICATIONS
    • Laundry
    • Process Automation
    • Product Authentication
    • Asset Management

Texas Instruments’ 13.56-MHz encapsulated plus transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user accessible memory of 2048 bits, organized in 64 blocks and an extensive command set.

Designed for harsh environments, such as garment tracking in laundries, each transponder has a 64-bit factory programmed Read Only Number, which is also laser engraved on the transponder housing. Prior to delivery, transponders undergo complete functional and parametric testing to provide the high quality that customers have come to expect from TI.

The 13.56-MHz encapsulated plus transponders are well suited for a variety of applications including but not limited to: laundry garment tracking, process automation, product authentication, and asset management.

Texas Instruments’ 13.56-MHz encapsulated plus transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user accessible memory of 2048 bits, organized in 64 blocks and an extensive command set.

Designed for harsh environments, such as garment tracking in laundries, each transponder has a 64-bit factory programmed Read Only Number, which is also laser engraved on the transponder housing. Prior to delivery, transponders undergo complete functional and parametric testing to provide the high quality that customers have come to expect from TI.

The 13.56-MHz encapsulated plus transponders are well suited for a variety of applications including but not limited to: laundry garment tracking, process automation, product authentication, and asset management.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 13.56-MHz Encapsulated Plus Transponder データシート (Rev. B) 2009年 5月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
RFIDPSUB (TEC)

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ