データシート
RF-HDT-WNMC
- Low-Power Full-Duplex Transponder IC
- Operates With 13.56-MHz Carrier Frequency
- Compliant With ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3
- Each IC Has a 64-Bit Factory-Programmed Unique Address (UID)
The Tag-it HF-I Plus Transponder IC is part of TI's 13.56-MHz product family, which is based on the ISO/IEC 15693 standard for contactless integrated circuit cards (vicinity cards) and ISO/IEC 18000-3 standard for item management. The Tag-it HF-I Plus Transponder IC builds the basis for various available inlay shapes, which are used as consumable smart labels in markets requiring quick and accurate identification of items
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Tag-it HF-I Plus Transponder IC Reference Guide データシート | 2007年 9月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WAFERSALE (YS) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点