SN54HC366

アクティブ

3 ステート出力、ヘキサ・バス・ドライバ

製品詳細

Technology family HC Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92
  • High-Current 3-State Outputs Drive Bus Lines, Buffer Memory Address Registers, or Up to 15 LSTTL Loads
  • Choice of True or Inverting Outputs
  • Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
    'HC365, HC367 - True Outputs
    'HC366, HC368 - Inverting Outputs
  • High-Current 3-State Outputs Drive Bus Lines, Buffer Memory Address Registers, or Up to 15 LSTTL Loads
  • Choice of True or Inverting Outputs
  • Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
    'HC365, HC367 - True Outputs
    'HC366, HC368 - Inverting Outputs

These Hex buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of three-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receviers and transmitters. The designer has a choice of selected combinations of inverting and noninverting outputs, symmetrical G (active-low control) inputs.

The SN54HC' family is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74HC' family is characterized for operation from -40°C to 85°C.

These Hex buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of three-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receviers and transmitters. The designer has a choice of selected combinations of inverting and noninverting outputs, symmetrical G (active-low control) inputs.

The SN54HC' family is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74HC' family is characterized for operation from -40°C to 85°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74LV14B-EP アクティブ エンハンスド製品、シュミット トリガ入力、6 チャネル (ヘキサ)、2V ~ 5.5V、インバータ High reliability for enhanced products

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Hex Bus Drivers With 3-State Outputs データシート 1989年 6月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​