SN54HC4024
- Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300 mil DIPs
- Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
The 'HC4024 is an asynchronous 7-stage binary counter designed with an input pulse-shaping circuit. The outputs of all stages are available externally. A high clear signal asynchronously clears the counter and resets all outputs low. The count is advanced on the high-to-low transition of the clock pulse. Applications include time-delay circuits, counter controls, and frequency-dividing circuits.
The SN54HC4024 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74HC4024 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点