データシート
SN54HCT540
- Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
- Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
- Typical tpd = 12 ns
- ±6-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- High-Current 3-State Outputs Interface Directly With System Bus or Can Drive Up To 15 LSTTL Loads
- Data Flow-Through Pinout (All Inputs on Opposite Side From Outputs)
These octal buffers and line drivers are designed to have the performance of the HCT240 devices and a pinout with inputs and outputs on opposite sides of the package. This arrangement greatly facilitates printed circuit board layout.
The 3-state control gate is a 2-input NOR. If either output-enable (OE1\ or OE2\) input is high, all eight outputs are in the high-impedance state. The HCT540 devices provide inverted data at the outputs.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点