20-pin (FK) package image

5962-9757301Q2A アクティブ

3 ステート出力、オクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN54LVC373A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LCCC (FK) | 20
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE

SN54LVC373A の特徴

  • Operate From 1.65 V to 3.6 V
  • Inputs Accept Voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 6.8 ns at 3.3 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    >2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Supports Mixed-Mode Signal Operation
    on All Ports
    (5-V Input/Output Voltage With 3.3-V VCC)
  • Ioff Supports Live-Insertion, Partial-Power-Down Mode,
    and Back-Drive Protection
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • On Products Compliant to MIL-PRF-38535, All
    Parameters Are Tested Unless Otherwise Noted.
    On All Other Products, Production Processing
    Does Not Necessarily Include Testing of All
    Parameters.

SN54LVC373A に関する概要

The SN54LVC373A octal transparent D-type latch is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation, and the SN74LVC373A octal transparent D-type latch is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら