パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (W) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN54LVCH245A-SP の特徴
- 1.65V~3.6Vで動作
- 5.5Vまでの入力電圧に対応
- 最大tpd 6.3ns(3.3V時)
- 標準VOLP(出力グランド・バウンス)
< 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25°C) - 標準VOHV(出力VOHアンダーシュート)
> 2V (VCC = 3.3V、TA = 25°C) - すべてのポートでミクストモード・シグナル動作をサポート(3.3V VCCで5Vの入力/出力電圧)
- Ioffにより活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- データ入力時のバス・ホールドにより、外付けプルアップまたはプルダウン抵抗が不要
- 250mA超のラッチアップ性能(JESD 17)
- JESD 22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 200V、マシン・モデル(A115-A)
MIL-PRF-38535準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN54LVCH245A-SP に関する概要
SN54LVCH245Aオクタル・バス・トランシーバは2.7V~3.6VのVCCで、SN74LVCH245Aオクタル・バス・トランシーバは1.65V~3.6VのVCCで動作するよう設計されています。入力は3.3Vまたは5Vのデバイスから駆動できます。この機能により、3.3Vと5Vが混在するシステム環境での変換装置としてこれらのデバイスを使用できます。