SN54S283
- Full-Carry Look-Ahead Across the Four Bits
- Systems Achieve Partial Look-Ahead Performance with the Economy of Ripple Carry
- Supply Voltage and Ground on Corner Pins to Simplify P-C Board Layout
The '283 and 'LS283 adders are electrically and functionally identical to the '83A and 'LS83A, respectively; only the arrangement of the terminals has been changed. The 'S283 high performance versions are also functionally identical.
These improved full adders perform the addition of two 4-bit binary words. The sum () outputs are provided for each bit and the resultant carry (C4) is obtained from the fourth bit. These adders feature full internal look-ahead across all four bits generating the carry term in ten nanoseconds, typically, for the '283 and 'LS283, and 7.5 nanoseconds for the 'S283. This capability provides the system designer with partial look-ahead performance at the economy and reduced package count of a ripple-carry implementation.
The adder logic, including the carry, is implemented in its true form. End around carry can be accomplished without the need for logic or level inversion.
Series 54, Series 54LS, and Series 54S circuits are characterized for operation over the full temperature range of -55°C to 125°C. Series 74, Series 74LS, and Series 74S circuits are characterized for 0°C to 70°C operation.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4-Bit Binary Full Adders With Fast Carry データシート (Rev. A) | 2001年 3月 8日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Live Insertion | 1996年 10月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点