SN64BCT125A

アクティブ

TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、4 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ

製品詳細

Technology family BCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 IOL (max) (mA) 64 Supply current (max) (µA) 49000 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Power up 3-state, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family BCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 IOL (max) (mA) 64 Supply current (max) (µA) 49000 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Power up 3-state, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • State-of-the-Art BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
  • High-Impedance State During Power-Up and Power-Down
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer-Memory Address Registers
  • ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883C Method 3015
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

 

  • State-of-the-Art BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
  • High-Impedance State During Power-Up and Power-Down
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer-Memory Address Registers
  • ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883C Method 3015
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

 

The SN64BCT125A bus buffer features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable () input is high.

The SN64BCT125A is characterized for operation from -40°C to 85°C and 0°C to 70°C.

The SN64BCT125A bus buffer features independent line drivers with 3-state outputs. Each output is disabled when the associated output-enable () input is high.

The SN64BCT125A is characterized for operation from -40°C to 85°C and 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74AHCT125 アクティブ TTL 互換 CMOS 入力、3 ステート出力、4 チャネル、4.5V ~ 5.5V バッファ Larger voltage range (2V to 5.5V)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs データシート (Rev. B) 1994年 5月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​