SN74ABT863
- State-of-the-Art EPIC-II BTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
- Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 1 V at VCC = 5 V, TA = 25°C
- High-Impedance State During Power Up and Power Down
- High-Drive Outputs (-32-mA IOH, 64-mA IOL)
- Latch-Up Performance Exceeds 500 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW), Shrink Small-Outline (DB) Packages, and Thin Shrink Small-Outline (PW), Ceramic Chip Carriers (FK), Plastic (NT), and Ceramic (JT) DIPs
EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The 'ABT863 devices are 9-bit transceivers designed for asynchronous communication between data buses. The control-function implementation allows for maximum flexibility in timing.
These devices allow noninverted data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic levels at the output-enable (OEAB\ and OEBA\) inputs.
The outputs are in the high-impedance state during power up and power down. The outputs remain in the high-impedance state while the device is powered down.
When VCC is between 0 and 2.1 V, the device is in the high-impedance state during power up or power down. However, to ensure the high-impedance state above 2.1 V, OE\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
The SN54ABT863 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.
The SN74ABT863 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点