パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AC564 の特徴
- 2V~6V の VCC で動作
- 6V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 9ns (5V 時)
- 3 ステート反転出力はバス ラインを直接駆動
- 読み込み時の完全並列アクセス
- PCB レイアウトを最適化するフロースルー アーキテクチャ
SN74AC564 に関する概要
’AC564 デバイスは、オクタル D タイプ エッジ トリガ フリップ フロップで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に特化して設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。