パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE |
SN74ACT573 の特徴
- 4.5V~5.5V の VCC で動作
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 9.5ns (5V 時)
- 入力は TTL 電圧互換
SN74ACT573 に関する概要
これらの 8 ビット ラッチは、大きな容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。本デバイスは、バッファ レジスタ、I/O ポート、バス ドライバ、およびワーキング レジスタの実装に特に適しています。