パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
SN74AHC125 の特徴
- 動作範囲:2V~5.5V
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 4 つの個別の出力イネーブル ピン
SN74AHC125 に関する概要
SNx4AHC125 デバイスはクワッド バス バッファ ゲートで、3 ステート出力の独立したライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が High のときディセーブルになります。OE が Low の場合、該当するゲートは A 入力からのデータをその Y 出力に渡します。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に結線する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。