データシート
以下の代替品のいずれかをご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74AHC1G126-EP
- Operating Range of 2 V to 5.5 V
- Max tpd of 6 ns at 5 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±8-mA Output Drive at 5 V
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly and Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C to 125°C)
Temperature Range - Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
The SN74AHC1G126 is a single bus buffer gate and line driver with 3-state output. The output is disabled when the output-enable (OE) input is low. When OE is high, true data is passed from the A input to the Y output.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to GND through a pulldown resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点