パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74AHC594 の特徴
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 8 ビット、シリアル入力、パラレル出力、ストレージ付きシフト レジスタ
- シフトおよびストレージ レジスタの独立した直接オーバーライド クリア
- シフトおよびストレージ レジスタ用の独立したクロック
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74AHC594 に関する概要
SNx4AHC594 デバイスには 8 ビットのシリアル イン / パラレル アウトのシフト レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。シフト レジスタとストレージ レジスタに、それぞれ独立したクロックとダイレクト オーバーライディング クリア (SRCLR、RCLR) 入力が用意されています。カスケード接続用にシリアル (QH) 出力が用意されています。