パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT164 の特徴
- 4.5V~5.5V の VCC で動作
- TTL 互換入力
- 短い遅延、14ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT164 に関する概要
SN74AHCT164 は、AND ゲート付きシリアル入力と非同期クリア (CLR) 入力を備えた 8 ビット シフト レジスタです。出力は内部シフト レジスタに直接接続されているので、値がレジスタにシフトされるとすぐに出力が変化します。ゲート付きシリアル (A および B) 入力により受信データを完全に制御できます。どちらかの入力を LOW にすると新しいデータの入力が禁止され、次のクロック (CLK) パルスで第 1 のフリップ フロップが LOW レベルにリセットされます。入力を HIGH レベルにすると反対側の入力が有効になり、第 1 のフリップ フロップの状態が決定されます。シリアル入力のデータは、CLK が HIGH または LOW の間に変更できます (最小セットアップ時間要件が満たされた場合)。CLK が LOW レベルから HIGH レベルに遷移するときにクロックが動作します。