パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT244 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。 その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74AHCT244 に関する概要
これらのオクタル・バッファ / ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。