SN74ALS638A
- Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
- Choice of True or Inverting Logic
- A-Bus Outputs Are Open Collector; B-Bus Outputs Are 3 State
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs
These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between open-collector and 3-state buses. The devices transmit data from the A bus (open-collector) to the B bus (3 state) or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable () input can be used to disable the device so the buses are isolated.
The -1 version of SN74ALS638A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA.
The SN74ALS638A, SN74ALS639A, SN74AS638A, and SN74AS639 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Octal Bus Transceivers データシート (Rev. A) | 1995年 1月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点