SN74ALS639A

アクティブ

オクタル・バス・トランシーバ

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL Output type TTL Features High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Technology family ALS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL Output type TTL Features High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Technology family ALS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
  • Choice of True or Inverting Logic
  • A-Bus Outputs Are Open Collector; B-Bus Outputs Are 3 State
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

 

  • Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
  • Choice of True or Inverting Logic
  • A-Bus Outputs Are Open Collector; B-Bus Outputs Are 3 State
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

 

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between open-collector and 3-state buses. The devices transmit data from the A bus (open-collector) to the B bus (3 state) or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable () input can be used to disable the device so the buses are isolated.

The -1 version of SN74ALS638A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA.

The SN74ALS638A, SN74ALS639A, SN74AS638A, and SN74AS639 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between open-collector and 3-state buses. The devices transmit data from the A bus (open-collector) to the B bus (3 state) or from the B bus to the A bus, depending on the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable () input can be used to disable the device so the buses are isolated.

The -1 version of SN74ALS638A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA.

The SN74ALS638A, SN74ALS639A, SN74AS638A, and SN74AS639 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74AHCT245 アクティブ 3 ステート出力、オクタル バス トランシーバ Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (8mA), average propagation delay (9ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Octal Bus Transceivers データシート (Rev. A) 1995年 1月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​