SN74ALS648A
- Independent Registers for A and B Buses
- Multiplexed Real-Time and Stored Data
- Choice of True or Inverting Data Paths
- Choice of 3-State or Open-Collector Outputs
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (NT) and Ceramic (JT) 300-mil DIPs
These devices consist of bus-transceiver circuits with 3-state or open-collector outputs, D-type flip-flops, and control circuitry arranged for multiplexed transmission of data directly from the data bus or from the internal storage registers. Data on the A or B bus is clocked into the registers on the low-to-high transition of the appropriate clock (CLKAB or CLKBA) input. Figure 1 illustrates the four fundamental bus-management functions that can be performed with the octal bus transceivers and registers.
Output-enable () and
direction-control (DIR) inputs control the transceiver functions. In
the transceiver mode, data present at the high-impedance port may be
stored in either or both registers.
The select-control (SAB and SBA) inputs can multiplex stored and real-time (transparent mode)
data. The circuitry used for select control eliminates the typical
decoding glitch that occurs in a multiplexer during the transition
between stored and real-time data. DIR determines which bus receives
data when is low. In the
isolation mode (
high), A data
may be stored in one register and/or B data may be stored in the
other register.
When an output function is disabled, the input function is still enabled and can be used to store and transmit data. Only one of the two buses, A or B, may be driven at a time.
The -1 version of the SN74ALS646A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL in the -1 version is increased to 48 mA. There are no -1 versions of the SN54ALS646, SN54ALS648, or SN74ALS648A.
The SN54ALS646, SN54ALS648, and SN54AS646 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS646A, SN74ALS648A, SN74AS646, and SN74AS648 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Octal Bus Transceivers & Registers With 3 -State Outputs データシート (Rev. F) | 1995年 1月 1日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) | 1997年 8月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Live Insertion | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Advanced Schottky (ALS and AS) Logic Families | 1995年 8月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点