48-pin (DGG) package image

SN74ALVC164245DGG アクティブ

16 ビット 2.5 V~3.3 V / 3.3 V~5 V レベル・シフト・トランシーバ、3 ステート出力

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74ALVC164245DGGT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
SN74ALVC164245DGGR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74ALVC164245 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (DGG) | 48
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

SN74ALVC164245 の特徴

  • Member of the Texas Instruments Widebus™ Family
  • Maximum tpd of 5.8 ns at 3.3 V
  • ±24-mA Output Drive at 3.3 V
  • Control Inputs VIH/VIL Levels Are Referenced to VCCA Voltage
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • APPLICATIONS
    • Electronic Points of Sale
    • Printers and Other Peripherals
    • Motor Drives
    • Wireless and Telecom Infrastructures
    • Wearable Health and Fitness Devices

All other trademarks are the property of their respective owners

SN74ALVC164245 に関する概要

This 16-bit (dual-octal) noninverting bus transceiver contains two separate supply rails. B port has VCCB, which is set to operate at 3.3 V and 5 V. A port has VCCA, which is set to operate at 2.5 V and 3.3 V. This allows for translation from a 2.5-V to a 3.3-V environment, and vice versa, or from a 3.3-V to a 5-V environment, and vice versa.

The SN74ALVC164245 is designed for asynchronous communication between data buses. The control circuitry (1DIR, 2DIR, 1OE, and 2OE) is powered by VCCA.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, the output-enable (OE) input should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

The logic levels of the direction-control (DIR) input and the output-enable (OE) input activate either the B-port outputs or the A-port outputs or place both output ports into the high-impedance mode. The device transmits data from the A bus to the B bus when the B-port outputs are activated, and from the B bus to the A bus when the A-port outputs are activated. The input circuitry on both A and B ports always is active and must have a logic HIGH or LOW level applied to prevent excess ICC and ICCZ.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74ALVC164245DGGT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
SN74ALVC164245DGGR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら