パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AUP2G07 の特徴
- 低い静的消費電力 (ICC = 0.9µA、最大値)
- 低い動的消費電力 (3.3V で Cpd = 1pF、標準値)
- 低い入力容量 (Ci = 1.5pF、標準値)
- 低いノイズ - オーバーシュートおよびアンダーシュートは VCC の 10% 未満
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- 入力ヒステリシスにより低速の入力遷移が可能で、入力におけるスイッチング・ノイズ耐性が向上 (3.3V で Vhys = 250mV、標準値)
- 広い動作 VCC 範囲:0.8V~3.6V
- 3.3 V 動作に最適化
- 3.6V I/O 許容で混在モードの信号動作に対応
- 3.3V で tpd = 3.3ns (最大値)
- ポイント・ツー・ポイントのアプリケーションに好適
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
- 人体モデルで 4500V
- 荷電デバイス・モデルで 1500V
SN74AUP2G07 に関する概要
SN74AUP2G07 デバイスは、0.8V~3.6V で動作するオープン・ドレイン出力のデュアル・バッファ・ゲートです。