パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TVSOP (DGV) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AVCH8T245 の特徴
- 制御入力 (DIR および OE) の VIH および VIL レベルは VCCA 電圧を基準
- データ入力時のバス ホールドにより、外付けのプルアップまたはプルダウン抵抗が不要
- VCC 絶縁機能
- 完全に構成可能なデュアル レール設計
- 4.6V 許容の I/O
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- 最大データ レート:
- 320Mbps (VCCA ≥ 1.8V および VCCB ≥ 1.8V)
- 170Mbps (VCCA ≤ 1.8V または VCCB ≤ 1.8V)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- 8000V、人体モデル (A114-A)
- マシン モデルで200V (A115-A)
- 1000V、荷電デバイス モデル (C101)
SN74AVCH8T245 に関する概要
SN74AVCH8T245 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 8 ビット非反転バス トランシーバです。A ポートは VCCA (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。
SN74AVCH8T245 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。
SN74AVCH8T245 の設計では、制御ピン (DIR および OE) は VCCA を基準としています。
アクティブなバス ホールド回路により、使用されていない、または駆動されていないピンは、有効なロジック状態に保持されます。プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗をバス ホールド回路と組み合わせて使用することは推奨しません。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、デバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
VCC 絶縁機能により、VCCA または VCCB のいずれかが GND レベルのとき、出力をハイ インピーダンス状態にできます。電源オン側のバス ホールド回路は常にアクティブのままです。
SN74AVCH8T245 ソリューションは単一電源システムと互換性があり、プリント基板の再設計を最小限に抑えながら、後で 245 機能に置き換えることができます。
電源投入時または切断時にデバイスをハイ インピーダンス状態を確保するには、OE をプルダウン抵抗で VCCA につなぐ必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。