データシート
SN74BCT2827C
- BiCMOS Design Substantially Reduces ICCZ
- Output Ports Have Equivalent 25- Resistors; No External Resistors Are Required
- Specifically Designed to Drive MOS DRAMs
- 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
- Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Power-Up High-Impedance State
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883C, Method 3015
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK) and Flatpacks (W), and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs (JT, NT)
These 10-bit buffers and bus drivers are specifically designed to drive the capacitive input characteristics of MOS DRAMs. They provide high-performance bus interface for wide data paths or buses carrying parity.
The 3-state control gate is a 2-input AND gate with active-low inputs so if either output-enable ( or ) input is high, all ten outputs are in the high-impedance state. The outputs are also in the high-impedance state during power-up and power-down conditions. The outputs remain in the high-impedance state while the device is powered down.
The SN54BCT2827C is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74BCT2827C is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 10-Bit Bus/MOS Memory Drivers With 3-State Outputs データシート (Rev. E) | 1991年 1月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点