20-pin (PW) package image

SN74CBT6845CPWR アクティブ

事前充電出力と –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74CBT6845CPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74CBT6845C に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

SN74CBT6845C の特徴

  • Undershoot Protection for Off-Isolation on A and B Ports Up To –2 V
  • B-Port Outputs Are Precharged by Bias Voltage (BIASV) to Minimize Signal Distortion During Live Insertion and Hot-Plugging
  • Supports PCI Hot Plug
  • Bidirectional Data Flow, With Near-Zero Propagation Delay
  • Low ON-State Resistance (ron) Characteristics (ron = 3 Typical)
  • Low Input/Output Capacitance Minimizes Loading and Signal Distortion (Cio(OFF) = 5.5 pF Typical)
  • Data and Control Inputs Provide Undershoot Clamp Diodes
  • Low Power Consumption (ICC = 3 µA Max)
  • VCC Operating Range From 4 V to 5.5 V
  • Data I/Os Support 0 to 5-V Signaling Levels (0.8-V, 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V)
  • Control Inputs Can be Driven by TTL or 5-V/3.3-V CMOS Outputs
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • Supports Both Digital and Analog Applications: PCI Interface, Memory Interleaving, Bus Isolation, Low-Distortion Signal Gating

SN74CBT6845C に関する概要

The SN74CBT6845C is a high-speed TTL-compatible FET bus switch with low ON-state resistance (ron), allowing for minimal propagation delay. Active Undershoot-Protection Circuitry on the A and B ports of the SN74CBT6845C provides protection for undershoot up to –2 V by sensing an undershoot event and ensuring that the switch remains in the proper OFF state. The device also precharges the B port to a user-selectable bias voltage (BIASV) to minimize live-insertion noise.

The SN74CBT6845C is an 8-bit bus switch with a single output-enable (OE\) input. When OE\ is low, the 8-bit bus switch is ON, and the A port is connected to the B port, allowing bidirectional data flow between ports. When OE\ is high, the 8-bit bus switch is OFF, and a high-impedance state exists between the A and B ports. The B port is precharged to BIASV through the equivalent of a 10-k resistor when OE\ is high, or if the device is powered down (VCC = 0 V).

During insertion (or removal) of a card into (or from) an active bus, the card’s output voltage may be close to GND. When the connector pins make contact, the card’s parasitic capacitance tries to force the bus signal to GND, creating a possible glitch on the active bus. This glitching effect can be reduced by using a bus switch with precharged bias voltage (BIASV) of the bus switch equal to the input threshold voltage level of the receivers on the active bus. This method will ensure that any glitch produced by insertion (or removal) of the card will not cross the input threshold region of the receivers on the active bus, minimizing the effects of live-insertion noise.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff feature ensures that damaging current will not backflow through the device when it is powered down. The device has isolation during power off.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74CBT6845CPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら