パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74HC174 の特徴
- 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、ICC:80µA 以下
- tpd = 14ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大 1µA
- シングル・レールの 6 つのフリップ・フロップを内蔵
SN74HC174 に関する概要
SNx4HC174 は、共有されたクロック (CLK) およびクリア (CLR) 入力を備えた 6 つのポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップを内蔵しています。