パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RKS) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74HCS240 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
- 拡張周囲温度範囲:-40℃~+125℃、TA
SN74HCS240 に関する概要
このデバイスは、3 ステート出力とシュミット トリガ入力を備えた 8 つの独立した反転ライン ドライバで構成されています。各チャネルはブール関数 Y = A を正論理で実行します。チャネルは 4 つ 1 組に分けられ、各組を 1 本の OE ピンで制御できます。対応する OE ピンに HIGH を印加することで、出力をハイ インピーダンス状態にできます。